- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式金属製密閉容器。
【特長】
・キャッチクリップで簡単に密閉可能です。
・密閉にはキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用します。
・内容物の飛散防止や湿気を嫌う内容物の保管に適しています。
・クリップは容器に付いているため、フタを外した際に場所をとりません。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムを採用します。
・本体と把手はステンレス製です。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。
もっと読む