安定 化 電源 12v 20a通販・販売特集
安定 化 電源 12v 20aの特集ページです。
直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20Vや高信頼性直流安定化電源 PAN-Eシリーズなど安定 化 電源 12v 20aに関する商品を探せます。
直流安定化電源 ADシリーズ
0
【特長】
・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能です。
・省スペースに置けるスリムタイプなので場所を取りません。
通常価格(税別) :
14,210円~
一部当日出荷可能
直流安定化電源 DPSシリーズ
0
【特長】
・スイッチングレギュレーション方式を採用し、小型・軽量で高効率
・出力電圧は0Vから各定格電圧まで連続的に調整可能
・出力電流は0Aから各定格電流まで連続的に調整でき、それぞれの出力はLED表示部にデジタル表示されます
・定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能です
・各種の用途に適した高い安定性と精度
【用途】
・電気、電子回路の電源供給に
・電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
・製造、品質管理の製品検査、調整用
もっと読む単相電力調整器 G3PW
電力調整器が機能・性能アップ。
高精度かつ多機能を楽々実現した単相電力調整器。
【特長】
・ヒータ断線検出機能(ヒータ抵抗値にもとづくヒータ断線検出で、より正確な断線検出が可能。複数ヒータ中一本断線検出可能)
・デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能
・制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)
・通信(RS-485)による出力量の設定や負荷電流のモニタが可能
・稼動時間のモニタリングが可能
・4つの位相制御方式の選択が可能(位相角比例制御/電圧比例制御/電圧自乗比例制御/定電流制御)
・幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応
・ULおよびCEマーキング対応
【用途】
・電力制御用のスイッチング素子。トランジスタと違って、交流電源で動作させることができる
もっと読む通常価格(税別) :
3,709円~
一部当日出荷可能
直流安定化電源 AD-8723D
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~30V、直流電流0~1.5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
・幅広い使い方が可能
もっと読む通常価格(税別) :
13,761円~
一部当日出荷可能
直流安定化電源 GPSシリーズ
0
【特長】
・シリーズレギュレーター方式で、低リップル・低ノイズです。
・0~10Vで出力電圧または電流を外部コントロールできます。
・並列・直列運転が可能です。
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
0
【特長】
・シリーズレギュレータ方式
・全ての操作はロータリーエンコーダによるワンダイアル・コントロール
・ディジットキーにより設定桁のスピーディな選択。
・出力電圧は1mV、10mV、出力電流は1mA単位で高精度に設定。
・各出力の正負両極の電圧・電流をゼロから同時に可変できる絶対値トラッキング、さらに、ある電圧・電流値を基準としてプラス%、マイナス%のトラッキング設定が可能。
・操作ミスを防止するキーロック。
・ディレー機能による各CHのON/OFF時間の100msSTEPで10sまで設定可能。
もっと読む