安定 化 電源 1000w通販・販売特集
安定 化 電源 1000wの特集ページです。
薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデルや直流安定化電源 PSWシリーズなど安定 化 電源 1000wに関する商品を探せます。
薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル
0
【特長】
・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750Wモデル)
・商用入力切替不要(750W/1500Wモデル:AC100V~240V)
・UL、CEマーキング対応
・マスタースレーブ並列運転(スレーブは3台まで)
・フロントエアインテーク方式で積み重ねもOK。
・ラストセッティングメモリ
・アナログコントロールを標準装備。
・RS-232C/RS-485インタフェースを標準装備。
※VG:GP-IBインターフェースユニット追加
もっと読む薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル
0
【特長】
・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750Wモデル)
・商用入力切替不要(750W/1500Wモデル:AC100V~240V)・UL、CEマーキング対応
・マスタースレーブ並列運転(スレーブは3台まで)
・フロントエアインテーク方式で積み重ねもOK。
・ラストセッティングメモリ
・アナログコントロールを標準装備。
・RS-232C/RS-485インタフェースを標準装備。
もっと読む直流安定化電源 ADシリーズ
0
【特長】
・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能です。
・省スペースに置けるスリムタイプなので場所を取りません。
通常価格(税別) :
14,210円~
一部当日出荷可能
直流安定化電源 AD-8723D
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~30V、直流電流0~1.5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
・幅広い使い方が可能
もっと読む通常価格(税別) :
13,761円~
一部当日出荷可能
直流安定化電源 DPSシリーズ
0
【特長】
・スイッチングレギュレーション方式を採用し、小型・軽量で高効率
・出力電圧は0Vから各定格電圧まで連続的に調整可能
・出力電流は0Aから各定格電流まで連続的に調整でき、それぞれの出力はLED表示部にデジタル表示されます
・定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能です
・各種の用途に適した高い安定性と精度
【用途】
・電気、電子回路の電源供給に
・電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
・製造、品質管理の製品検査、調整用
もっと読む直流安定化電源 AD-8722D
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~20V、直流電流0~5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
・幅広い使い方が可能
もっと読む通常価格(税別) :
19,701円~
一部当日出荷可能
直流安定化電源 GPSシリーズ
0
【特長】
・シリーズレギュレーター方式で、低リップル・低ノイズです。
・0~10Vで出力電圧または電流を外部コントロールできます。
・並列・直列運転が可能です。