安全装置通販・販売特集
安全装置の特集ページです。
汎用エリアセンサや安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)など安全装置に関する商品を探せます。
汎用エリアセンサ
・コンパクトな外形: 外形寸法は35×27mm。
・短い応答時間: 最短応答時間は1ms未満。
・安全性・信頼性:独立した二重回路出力制御方式を採用。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・光干渉性:配線同期技術を採用。
・簡単な取り付けと操作: 設置が容易で、操作もシンプルです。
もっと読む- CAD:
- 3D
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 防塵・防水
◆特長
本体IP67で防塵・防水タイプのLEDバー照明です。粉塵や水が舞う研削加工や工作機械にご使用可能です。乳白色カバー・クリアカバーの2タイプのご用意です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 調光機能付き
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ON・OFFスイッチ単体
入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
安全柵ユニット(低ハイトタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D