安全リレーユニット通販・販売特集
安全リレーユニットの特集ページです。
制御機器 安全リレー SFシリーズや新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器など安全リレーユニットに関する商品を探せます。
制御機器 安全リレー SFシリーズ
0
安全規格に準拠した安全用リレースリムタイプ。
【特長】
・強制ガイド接点機構。
・スリム形状 : 長さ40 / 50 × 幅13 × 高さ24mm。
・高速応答時間を実現(8ms以下)。
・LED動作表示付、ダイオード内蔵型を品揃え。
・ ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)を用意している。
【用途】
・工作機械。
・ロボット。
もっと読む通常価格(税別) :
2,030円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
セーフティリレー G7SA
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。
【特長】
・プッシュインPlus端子台のソケットをシリーズ追加し従来のねじ締め端子より配線工数を削減(従来のねじ締め端子工数より配線時間約60%短縮)。
・強制ガイド接点付きリレー(EN/IEC 61810-3 VDE認証)。
・機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
・4極、 6極を品揃え。
・PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。
・入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
【用途】
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
セーフティ・リレーユニット G9SA/G9SB
0
【特長】
<超薄型セーフティ・リレーユニットG9SB>
・幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え
・欧州EN規格、TÜV認証取得
・DINレール取り付け可
<セーフティ・リレーユニットG9SA>
・幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極を品揃え
・オフディレータイプは、15段階で時間可変
・EN ISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)認証取得
・DINレール取り付け、ねじ取り付け可
【用途】
・「安全を確認できた場合だけ機械を運転する」という制御を実現する装置として利用可能
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
もっと読むON・OFFスイッチ単体
入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
CP30Fシリーズ
【特長】
・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
セーフティリレー G7S
10Aの高容量開閉が可能なセーフティリレー。
【特長】
・強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。
・機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
・表面接続、裏面接続ソケットを準備。
【用途】
・作業現場などの安全対策必要な場所にセーフティ対策が必要な場所に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD:
- 2D
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
HR5S形 安全リレーモジュール | RJシリーズ スリムパワーリレー(ツイン接点タイプ) | セーフティリレー G7S | セーフティリレー G7SA | 小形パワーリレー MK-S |
IDEC | IDEC | オムロン | オムロン | オムロン |
13,772円~ | 624円~ | 2,838円 | 1,590円~ | 1,759円~ |
2日目 | 2日目 | 在庫品1日目当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目当日出荷可能 |
その他 | パワー | セーフティリレー | セーフティリレー | パワー |
2a | 2c | - | - | 2c |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
その他 | プラグイン | ソケット/プラグイン | 基板用 | ソケット/プラグイン |
3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます