安全プラグ通販・販売特集
安全プラグの特集ページです。
【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプやインターロックプラグなど安全プラグに関する商品を探せます。
インターロックプラグ
安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための安全機器。
【特長】
・強制開離。回路の一部を抜き取ったことが目で確認できる安心構造。
・抜差しするだけの簡単で且つ確実な操作性。万一の緊急時にも瞬時にプラグを抜き機械を停止可能。
・シンプル構造。複雑な接点・動作構造を極力省き、高信頼性を追及した製品。
・扉のインターロックに必要な大きさを確保し、同時に携帯時にもかさばらず、紛失しにくいサイズ。
インターロックプラグ本体と安全柵などを固定する場合に使用する製品です。(WSP-280L-A)
【用途】
・安全柵の扉、工作機械・産業機械などの扉部・操作盤に最適。
・自走・自動倉庫の通路扉部・操作盤、その他、機械設備全般に最適。
もっと読むHS2P形盤面取付セーフティプラグ
盤面取付用の危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適なセーフティプラグ。
【特長】
・セーフティプラグで生産現場の安全を管理。
・危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
・セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断状態を保持。
・バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
・電線、金属片による故意短絡を防止(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)。
・盤面丸穴(φ30(直径30mm))にて取付可能。
・本体は樹脂製。プラグ部はダイカスト製。
・M3.5端子ねじ仕様により配線が容易。
もっと読むセーフティプラグ
SF共通パーツ。
【特長】
・セーフティプラグの取り外しにより、負荷回路や制御回路の遮断状態を保持。
・背面の取付プレートは勝手反対にできます。
・背面プレートの向きにより、左右どちらにも取付可能です。
・本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
プラグ 引掛形
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
もっと読む