安全ドアスイッチ通販・販売特集
安全ドアスイッチの特集ページです。
HS5D形安全スイッチや小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nなど安全ドアスイッチに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
HS5D形安全スイッチ
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保!
【特長】
・操作ヘッド部を外している時に、メイン回路(11-12)がOFFとなる"操作ヘッド部外れ検出機能"を搭載
・2接点タイプ(HS5B形)と同じサイズで接点二重化+モニタ用接点の3接点化を実現
・狭いスペースにも設置可能な小形サイズ(30×30×91mm)
・アクチュエータは、HS5B/5E形と共通
・アース配線不要の二重絶縁構造
・操作ヘッド部の取付方向変更により8パターンのアクチュエータ挿入が可能で、多様な取付けに対応
・接点部はIP67(IEC60529)保護構造
・NC接点は直接開路動作機能(IEC/EN60947-5-1)
・専用アクチュエータで、無効化防止(ISO14119、EN1088)
・M3端子ねじで配線性も向上
・微小負荷対応の金メッキ接点を採用
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
【特長】
・ワンタッチで着脱可能な2タイプの配線方式で作業工数を削減
・豊富な内蔵スイッチバリエーションで様々な装置に対応(4接点、5接点、6接点を選択可能)
・安心のロック強度1300N
・ヘッドを取り外さずに操作キー挿入方向変更が可能
・ソレノイド電流をコントローラから直接駆動可能
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
小形非接触式ドアスイッチ D40A
磁気検知方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現。
【特長】
・新方式の非接触ドアスイッチにより、生産現場の安全と生産性向上を実現
・従来品の様々な課題を解決した、新しい小形非接触式ドアスイッチが誕生しました
・今までの非接触ドアスイッチにはない安定した検出が可能となります
・ISO13849-1(PLd/安全カテゴリ3)に対応
【見やすい2色LED表示】
・2色のLEDで扉の開閉、ケーブルの断線を識別でき、保全が簡単
・赤/黄のLED変化でトラブル時などスイッチの状態が一目で分かります
【小型サイズのアクチュエータ】
・アクチュエータがスイッチより小さいため、扉の内側でも場所をとりません
・L字金具取り付け時も出っ張りが少なく邪魔になりません
【両面取付可能な小型サイズの非接触式ドアスイッチ】
・両面取り付けにより配線の引き回し方向を選択できるので、あらゆる扉へ取り付け可能です
【コネクタタイプで省工数を実現。在庫削減に貢献】
・コネクタ方式なので、配線工数の削減が可能です
・長さが選択可能なケーブル接続により配線制約削減と本体スイッチ部の在庫集約が可能なコネクタタイプを準備
【1台のコントローラに最大30台まで接続可能】
・1台のG9SX-NS□またはG9SPにそれぞれ最大30台まで接続可能(G9SPは1系統に最大15台×2系統)
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS/D4NS-SK
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。
【特長】
・接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、 2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え
・省工数を実現し、交換作業を容易にする、 M12コネクタタイプも発売
・接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応
・金属ヘッドバリエーションあり
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
2,633円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N
IP67対応の薄型ドアスイッチ。
【特長】
・幅17mmのスリムタイプ(3接点)
・リバーシブル構造で表裏どちらでも使用可能
・内蔵スイッチは2接点、3接点タイプを品揃え
・操作キーは取りつけ穴部にゴムを使用し、振動、衝撃を吸収する構造を採用
・保護構造IP67
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
一般用基本スイッチ Z
高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。
【特長】
・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え
・基準形には微小負荷用もシリーズ化
・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
小型、多接点、多彩なバリエーションのベストセラー電磁ロック・セーフティドアスイッチ。
【特長】
・操作キー挿入口の方向変更ができ、両面取り付けも可能なため様々な取り付けパターンを実現
・内蔵スイッチは多接点タイプを品揃え
・ロック強度は1,300N以上
・一般負荷、微小負荷どちらにも対応
・コンジット口サイズにM20を追加
・保護構造 IP67
・金属ヘッドバリエーションあり
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】
0
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。
【特長】
・電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。
・内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
2,897円~
一部当日出荷可能