天井レール通販・販売特集
天井レールの特集ページです。
DINレールや治具用スライドユニット土台など天井レールに関する商品を探せます。
端子台アクセサリ レール支え【1~10個入り】
【特長】
・レールを浮かせたり、取り付け角度を変えて、配線を容易にします。
・盤のコーナーや狭い取り付けスペースにも端子台の取り付けられるようになります。
【用途】
・盤内の配線を容易にする支持金具。
もっと読む吊り引戸用滑車キット
吊り引戸用フレームHFHSD6-3030、HFHSD8-4040に入れて使う滑車キットです。
HASGDの改良版になります。
設計変更により、従来品に比べて高さ調整しやすく、緩みにくい商品です。
- CAD:
- 3D
吊り引戸用フレーム
吊り引戸用滑車キット(HASGK)と合わせて使う吊り引戸用のフレームです。
6シリーズ(30角フレーム)と8シリーズ(40角フレーム)のラインナップになります。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
レクト30 レール
使用環境に合わせ3種の材質から選べる、工場、倉庫などの施設に適した中量級大型カーテンレール。
【特長】
・許容荷重 30kg。(ブラケット取付ピッチ600mm以内でのピッチ内安全荷重)
・施工性、操作性、強度に優れた30mm巾の中量級設計。
・スチール製は溶接などの加工性に優れたロングセラー品。
・アルミ製はアルマイト+クリア塗装の高膜厚を採用。外部での耐久性が高く施工性、操作性に優れている。
・ステンレス製はSUS304ヘアライン仕上げ。医療品や食料品などの加工場などに最適。
【用途】
・雨除け、風除け、目隠し、防犯対策、省エネ対策などで使用するビニールカーテン、養生シート吊りに最適。
もっと読むマルチアングル フラットバー F型
機器の取付けや補強に便利な穴空きフラットバー
【特長】
・鋼板製で丈夫な穴空きフラットバー
・サイズ、穴形状、メッキの違いにより使用推奨
・屋内用の3価メッキと屋外用の溶融亜鉛メッキ品、また両用のステンレス品あり
【用途】
・機器取付の補助や対象物の補強、電気工事、配管、空調工事、配電盤など用途は無限
・配電盤内の構造補強や機器、部品取付の補助に便利
もっと読む