- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック【1~50個入り】
UL,CSA,TÜV認証品、大幅に充実!セルフアップ形とタッチダウン形を品揃え。
【特長】
・本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-O)です。
・35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
・9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。
・17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります(BN10W~BN30W用)。
・電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます(BN10W~BN150Wまで)。
・大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。
・パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。
・1極単位での端子の追加取付け、取外しが簡単です(BN10W~BN30Wまで)。
・JISC2811「工業用端子台」準拠。
・UL/CSA認証品およびEN規格適合品(TÜV認証)が標準。
・UL,CSA,TÜVマーク付です(ヒューズ付、コモンターミナルを除く全機種)。
・UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機能を準備。
もっと読む