精密計測用 CTL-Zシリーズ 大口径、交流電流センサ
0
【特長】
■CTL-24-S28-10Z
・貫通穴径φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。
・高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。
・1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
・出力リード線は、ビニール線(0.3mm2×100ℓ)。
・パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)が用意されています。
■CTL-24-S28-20Z
・貫通穴径φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。
・2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
・寸法形状は、標準品と完全互換。
・出力リード線は、ビニール線(0.3mm2×100ℓ)。
・パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)が用意されています。
もっと読む