大型 両頭 グラインダー通販・販売特集
大型 両頭 グラインダーの特集ページです。
両頭グラインダーやアングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー【1~20個入り】など大型 両頭 グラインダーに関する商品を探せます。
両頭グラインダー
【特長】
・振動や偏心がなく安定した加工が可能です。
【用途】
・ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの刃物、部品研磨。
・金属材料等の研磨、加工製品のバリ取り等。
もっと読むエアーグラインダー
0
【特長】
・小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー
・あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に
・トリガーにて無段階出力調整
・安全ストッパー付
・軸径3、6mmのコレットチャック付属。
もっと読む両頭グラインダー(集じん装置付)
0
【特長】
・集じん機部は、設置面積と最小限に押えた設計で後部へのモーター突出もありません。
・高性能専用カートリッジフィルターを搭載しています。
・性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています。
・日本産業機械工業会「優良公害防止装置普及促進協議会認定登録0208番号」品です。
【用途】
・金属材料・樹脂材料・製品の加工、研磨。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)
0
【特長】
・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。
・オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
【用途】
・金属などの研削・研磨に。
もっと読むマイクログラインダー MAG-093Plus
90度アングルタイプのΦ30(直径30mm)先端工具用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・広い面などを安定して研磨するためのアングルタイプグラインダー
・アングル部のギア強度が高いため、トルク伝達力が高い
・90度なので、水平を出しやすい
【用途】
・主に金属の研磨、バリ取り、曲面研磨、平面研磨などに使用
もっと読むベルトグラインダー
0
【特長】
・1台で横型・縦型での使用が可能です。
・硬質材・高熱材向きの高速タイプです。
【用途】
・硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工。
もっと読むマイクログラインダー MAG-121Plus
0
120度アングルタイプの軸付先端工具用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・握りやすく、作業効率を高めるアングルヘッド。
・アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減。
・低圧対応。0.4MPaからの実用可能。
・環境に配慮したリサイクル可能な紙パッケージ。
・購入したその日から使えるように、ホースや継手をセット。
・コレットサイズが3.175mm(1/8in)のモデルもご用意。
【用途】
・主に金属の研磨、バリ取りなどに。
もっと読む