多関節アーム通販・販売特集
多関節アームの特集ページです。
耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)やアーム関節式ホルダー用アームのみなど多関節アームに関する商品を探せます。
VESA 100
VESA 75
壁面
平面
卓上クランプ
耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)
【特長】
・高可動域・耐荷重10Kgを実現した水平可動アーム
・使用環境に合わせて選べる、豊富な24モデル
・VESA75と100mmの両対応可
・モニタケーブルは、アーム下面の束線具で収納可
もっと読む- CAD:
- 2D
アーム関節式ホルダー用アームのみ
0
【特長】
・φ6、φ8mm穴とφ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
・ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
・マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
・アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
もっと読む通常価格(税別) :
14,799円~
一部当日出荷可能
2DCAD
VESA 100
VESA 75
壁面
平面
卓上クランプ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
【特長】
・垂直可動部ノブ固定により30°単位で可動
・角度を固定でき、タッチパネルモニタ用に最適な仕様
・アーム本体にケーブル収納可能
- CAD:
- 2D
フレキシブルアーム L-803
0
カメラ、照明器具の固定に便利なフレキシブルアーム。
【特長】
・複雑なアングルに対応可能な6関節仕様
・照明等の取り付けに適した径の太い関節部を2個所配置
・アーム本体を机に固定するクランプが付属
もっと読む