多 軸 アタッチメント通販・販売特集
多 軸 アタッチメントの特集ページです。
EJASX50ステージ用 多軸変換プレートや多軸ステージユニット(B210/B220/B230/B240/B250/B270)など多 軸 アタッチメントに関する商品を探せます。
多機能送りねじ式ステージ(Z軸)
0
ハンドル一回転の移動量も選べる、豊富なバリエーション。
【特長】
・移動距離により、4 機種をラインナップしています
・ハンドル一回転の移動量をそれぞれ 2mm・5mm・10mm から使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです
・視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です
・さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます
もっと読む- CAD:
- 2D
X・Y・Z・回転スリムステージ(手動ステージ)
0
【特長】
・TR-907:移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。(XYステージ、ZステージはV-B方式)
・TR-907:マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。
・TR-101:XY軸、Z軸を組み合わせたXYZステージ、XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。
・TR-101:マイクロメータの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
0
水平(Y軸)と垂直(Z軸)、2方向微動が可能なYZステージ。
【特長】
・LM-213-1は粗動のみ、LM-213-2は粗動と微動が可能。
・Y軸、Z軸にクランプねじがそれぞれある。
・移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニット。
・高さが低く作られており、低重心。
・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られる。
・ステージ面中央にあるM16P1のねじ穴を使用してスタンド(ES-12-70Pなど)を固定可能。
【用途】
・カメラ、センサなどの位置決め用途に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D