変速機通販・販売特集
変速機の特集ページです。
ウォームパワードライブ EWJ/EWJMシリーズやサイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズなど変速機に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ
0
【特長】
・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
もっと読む- CAD:
- 2D
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース
【特長】
・最強力
・Sシリーズに比べトルクは60%以上UP
・オーバーハングロードは80%以上UP
・高効率
・理想を追求した円筒ウォーム歯車
・Sシリーズに比べ効率10%以上UP
・大きななモジュールを追及
・同時接触線を改良・噛合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
・軽小化
・容量50%以上のスリム化
・質量50%以上の軽量化
・美形状
・突起物をなくした、スリムなシンプル設計
・楽操作
・なじみ運転不要
・運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました
・高品位
・バックラッシはBS721 1級もOK (オプション)
・出力軸は軸端タップを標準加工
・新JISキーを標準化
・高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少
・低騒音・低振動ウォームを実現
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
KGギヤボックス B-BOX
高精度、コンパクトなベベルギヤボックス。
【特長】
・速比を1 : 1、1 : 2から選べる。
・軸径φ3(軸径3mm) 〜φ25(軸径25mm)まで豊富にラインアップ。
・全面基準面となっているため、取付方向に制約がない。
・取付用のネジ穴加工済ですぐに取り付け可能。
・グリス封入済でメンテナンスフリー。
【用途】
・包装機に。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ハイポニック 直交軸ギアモータ
0
【特長】
・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
もっと読む