壁掛け空気清浄機通販・販売特集
壁掛け空気清浄機の特集ページです。
AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズや空気清浄機 PMMS-DC100/オプションなど壁掛け空気清浄機に関する商品を探せます。
AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズ
0
【特長】
・使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます
・運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています
・フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします
・底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます
・シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます
・メンテナンス時はカバーを外すだけ
もっと読む空気清浄機 PMMS-DC100/オプション
0
【特長】
・液晶パネル搭載によりPM2.5・ハウスダストの濃度を表示し洗浄能力を確認することができます
・お掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします
空気清浄機 プラズマクラスター(壁掛け・棚置き兼用)
0
【特長】
・高濃度「プラズマクラスター」イオンを2方向から放出し、空気中に漂う浮遊菌を効率的に抑制します。
・高効率包む込み気流で、イオンが空間全体に届きます。
・細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載しています。
【用途】
・浮遊カビ菌の分解・除去。
・浮遊ウイルスの分解・除去。
・浮遊アレル物質の作用抑制。
・臭いなど付着成分の除去および抑制。
もっと読む加湿空気清浄機 AAPシリーズ
0
【特長】
・加湿ユニットが取り外し可能なので、丸洗いでき、お手入れが簡単です
・コンパクトサイズなので持ち運びラクラク、場所を選ばずに置くことができます
・0.3µmの微細な粒子も99.7%以上除去します
・おやすみモード搭載でライトが消えるので就寝の邪魔になりません
【材質】
・本体樹脂:ABS、フィルター:ABS、PP、PET、活性炭
もっと読む空気清浄機HG-311
0
【特長】
・工場用の広域集塵型空気清浄機です
・電気集じん部に独自のニードル放電方式を装備しており、集じん効率・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現しています
・フィルターの構成により、粉塵、オイルミスト、金属ヒューム等さまざまな用途に対応することができます
空気清浄機 EA763AD-31D
0
【特長】
・空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制
・「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」
・「高性能集塵・脱臭一体フィルター」搭載で、お手入れが簡単です
・寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB
・奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト
・「PM2.5」への対応:0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
・24時間365日運転しても安心の省エネ設計。回転数を制御できる小型DCモーター採用で、消費電力を16Wに抑えました
・空気の汚れに応じて自動で「標準」「弱」「静音」を選択して運転する「おまかせモード」
・シンプルな操作パネル
・ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています
・お部屋の状態をきれいな順に緑、橙、赤の3段階で表示。汚れ具合がひと目でわかります
もっと読むパーソナル空間向け小型空気清浄機
0
【特長】
・ダブルファンでマイクロ飛沫を3方向からパワフルに吸引します。
・0.3ミクロンを超える微粒子を99.92%除去できる高性能フィルター搭載です。
・卓上に置けるコンパクトサイズです。
・高い静音性があります。
【用途】
・卓上においてパーソナル空間のマイクロ飛沫吸引用。
もっと読む272033 空気清浄機集塵フィルターPmmS
0
【特長】
・PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です
・フィルターは、開封後約2年が交換の目安です
・設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります
・においが取れなくなったときも、交換の目安です
もっと読む空気清浄式吸煙器
0
【特長】
・軽量・コンパクトで取手が付いており、持ち運びが容易です。
・(ダクトセット)ダクトは自立・曲げ伸ばし可能で、安定性に優れています。
・ネットをノズルに取り付けると、吸入口付近の異物の吸い込みを防ぎます。
・角型は横から丸型は上からの吸引に適しています。
もっと読む