墨つぼ通販・販売特集
墨つぼの特集ページです。
ハンディ墨つぼや表面アラサ標準片など墨つぼに関する商品を探せます。
ハンディ墨つぼ
0
【特長】
・糸系04mmの極細糸を搭載しており、細いラインが打てます
・フルオープンタンクはスムーズに開閉、糸通し作業が楽です
・ゴムパッキン使用の密閉型タンクです
・つぼ糸の押さえ口が斜めカットされており糸押さえが簡単です
【用途】
・基準線などの墨打ち作業に
【材質】
・本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス
・スポンジ:セルロース
・糸:ナイロン
・カルコ:ABS樹脂、ゴム
・針:バネ鋼
もっと読む表面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
7,474円~
一部当日出荷可能
ガス切断面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
10,898円~
一部当日出荷可能
Ra用アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
9,524円~
一部当日出荷可能
アルカンサス砥石 平形
【特長】
硬度の高い天然石砥石。
※天然石の為衝撃などには弱く欠けが生じやすいのでご注意ください。
【用途】
時計、ゲージ、精密機器などの超仕上げ用に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
砥石WAストーン【20個入り】
【特長】
・研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程柔らかく、金型の形状になじみ均一な仕上げ面が得られる。
・ステレンス、アルミ等の作業にも適している。
【用途】
・難削材の研磨及びバリ取り。
もっと読む基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)
【特長】
・材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。
・JIS B 7609規格品です。
【用途】
・ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
もっと読む砥石(ルビー砥石)
【特長】
・微細結晶の焼結製品で砥石表面の耐摩耗性、形状の安定性は高い。
・面取り、超鋼金属、石英ガラス、セラミック等にも使用可能。
【用途】
・超精密仕上げ。
もっと読む