塩分 濃度 測定通販・販売特集
塩分 濃度 測定の特集ページです。
マルチ水質測定器 CD-4307SDや堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)など塩分 濃度 測定に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
マルチ水質測定器 CD-4307SD
0
1台で導電率・TDS・塩分濃度の測定が可能なマルチ水質測定器。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能です
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・バックライト付きで暗所での測定に便利
【用途】
・各水質環境のチェックに
もっと読む堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
0
【特長】
・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。
・イオン電極法により、信頼性の高いイオン測定が可能です。
・活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。
・作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化したLAQUAtwin-NO3-11C(作物用)、LAQUAtwin-NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるLAQUAtwin-NO3-11(一般用)をラインアップしています。
・滴下・浸ける・すくう・拭き取り・固形物・粉末・シート状とサンプルの形状を選ばずに測定可能です。
・低濃度・高濃度校正点の任意変更が可能です。
・防水・防塵構造(IP67)です。
・温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティなどの機能付です。
【用途】
・土壌・食品の管理に。
・農作物の生育管理に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
【セット内容】
・計器本体×1台、S040(センサ)×1個
・硝酸イオン標準液(14ml)Y043(2000ppm)×1本、硝酸イオン標準液(14ml)Y045(150ppm)×1本
・サンプリングシートB×5枚
・コイン型リチウムイオン電池(CR2032)×2個
・シリンジ×1本●保管ケース1式
もっと読む塩分分析計 SAT-500(アズワン)
0
【特長】
・1%NaCl標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了します。
・20μLディスペンサを使用した場合は1%NaCl標準液で、C.V.値0.5%以下の高精度測定です。
・同一電解液(専用セル)で連続測定が可能です。
・電解液交換警告機能を搭載しています。
・着色料などの影響を受けず安定した測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:SAT-500
・測定範囲:0~99.99%
・測定方式:電量滴定法(終点検出は電位差検出)
・サンプル注入量:2・20・200μL(ご注文時にご指定ください)
・測定レンジ(%表示の場合):2μL注入時、0.00~49.99%、分解能0.01%、20μL注入時、0.000~4.999%、分解能0.001%、200μL注入時、0.0000~0.4999%、分解能0.0001%、OTHER注入時、0.0000~99.99%(校正液濃度によって異なる)
・濃度換算:NaCl/CL? 切り換え
・濃度単位:%(w/v)・%(w/w)・mg/L・mol/L
・プリンター:サーマルプリンター内蔵
・データメモリー:300データ(バックアップ付き)
・出力:RS232C(パソコンまたは外部プリンター接続可能)、外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・サイズ:本体/約190×385×192mm、測定部/約110×220×370mm
・重量:本体/約3.3kg、測定部/約1.1kg
もっと読むデジタル塩分濃度計 72799
0
保護等級がIPX5の防水構造のデジタル式塩分濃度計。
【特長】
・収納ケースが付いて、コンパクトで携帯に便利。
・導電率(EC)測定機能、ホールド機能、自動温度補償(ATC)機能、液体温度測定機能が付いている。
・水に濡れても、いかなる方向からの噴流水によっても、有害な影響を受けないので安心して使用できる。
【用途】
・液体の塩分濃度を測定等に最適。
もっと読む堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
0
【特長】
・ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。
・LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用しています。
・pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度(NaCl重量%)に演算変換しています。
・スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
・さらに、低濃度・高濃度校正点の任意変更可能です。
・温度センサ調整機能/オートホールド機能/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)などの機能付です。
・バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67)です。
・センサ交換可能です。
【用途】
・食品・健康管理・食品工程管理、食事指導などに。
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・計器本体×1台、S021(センサ)×1個
・リチウム電池(CR2032)×2個
・シリンジ×1本
・保管ケース
・514-50(塩分5.0%標準液14ml)×1本、514-05(塩分0.5%標準液14ml)×1本
もっと読むデータロガー水質測定器 センサCDPB-03
0
【商品仕様】
・型番:CDPB-03(CD/TDS/Saltセンサー)
・サイズ(mm):φ22×120
・インテリジェントウォーターチェッカー
・測定項目:導電率(CD)・総溶解物質濃度(TDS)・塩分濃度(Salt)
・測定範囲:導電率(CD)/0~200mS、総溶解物質濃度(TDS)/0~132000ppm、塩分濃度(Salt)/0~12%
・分解能:導電率(CD)/0.1mS(20~200mS)、総溶解物質濃度(TDS)/1ppm(132~1320ppm)、塩分濃度(Salt)/0.01%
・精度:塩分濃度/0.5%、その他/±(2%FS+1dgt)
・コード長:約1.07m
・※本体は付属していません。
もっと読むデータロガー水質測定器 IWC-6SD本体
0
【特長】
・測定中のデータをリアルタイムでSDカード(別売)に記憶させることが可能です。
・多彩なセンサー(別売)を使用することでpH・ORP・溶存酸素・導電率・総溶解物質濃度・塩分濃度の測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:IWC-6SD(本体のみ)
・サイズ(mm):68×45×177
・重量:約489g
・インテリジェントウォーターチェッカー
・オートパワーオフ、データホールド機能付き
・電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
・※センサーは付属していません。
もっと読む塩分分析計 SAT-500(東亜ディーケーケー)
0
【特長】
・1%NaCl標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了します。
・20μLディスペンサを使用した場合は1%NaCl標準液で、C.V.値0.5%以下の高精度測定です。
・同一電解液(専用セル)で連続測定が可能です。
・電解液交換警告機能を搭載しています。
・着色料などの影響を受けず安定した測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:SAT-500
・測定範囲:0~99.99%
・測定方式:電量滴定法(終点検出は電位差検出)
・サンプル注入量:2・20・200μL(ご注文時にご指定ください)
・測定レンジ(%表示の場合):2μL注入時、0.00~49.99%、分解能0.01%、20μL注入時、0.000~4.999%、分解能0.001%、200μL注入時、0.0000~0.4999%、分解能0.0001%、OTHER注入時、0.0000~99.99%(校正液濃度によって異なる)
・濃度換算:NaCl/CL? 切り換え
・濃度単位:%(w/v)・%(w/w)・mg/L・mol/L
・プリンター:サーマルプリンター内蔵
・データメモリー:300データ(バックアップ付き)
・出力:RS232C(パソコンまたは外部プリンター接続可能)、外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・サイズ:本体/約190×385×192mm、測定部/約110×220×370mm
・重量:本体/約3.3kg、測定部/約1.1kg
もっと読む防水型デジタル塩分計 AD-4723
0
防水型デジタル塩分計 AD-4723
【特長】
・味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を
・塩分濃度を手軽にチェック。
・5% まではかれます。
・0.1% 単位でこまかく、高精度にはかれます。
・防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。
・※塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。
・固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。
・また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。
・おいしいと感じる塩分濃度は0.8%
・塩分濃度から塩分量を知ることができます。
もっと読む