塩ビ蓋通販・販売特集
塩ビ蓋の特集ページです。
塩ビ継手 キャップやCU継手(便利な継手) VUキャップ CU VU-C など塩ビ蓋に関する商品を探せます。
塩ビプレート
・耐薬品性・難燃性に優れた塩ビ(PVC)プレート。板厚3~20㎜をラインナップ
- CAD:
- 3D
フッ素ゴム栓
0
【特長】
・耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です
穴埋めキャップ KD型【20個入り】
0
【特長】
・取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます
・板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です
・KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
プラスチックホールプラグ CP-30-HP
不要穴を塞ぐキャップ。
【特長】
・UL規格適合素材を使用。
・1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応可能。
・取付けは指で押すだけで容易。
・不要な穴を簡単に塞ぐことが可能。
【用途】
・板金穴を塞ぐ。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
難燃性膜付グロメット C-30-SG
不要穴を塞ぐグロメット。
【特長】
・難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
・豊富な種類の中から用途に応じて選択可能。
・パネルの穴にワンタッチでセット可能。
・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)。
・周囲温度70℃まで使用可能。
【用途】
・配分電盤・制御盤・計測機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D