塩ビパイプ 接続通販・販売特集
塩ビパイプ 接続の特集ページです。
塩ビ製ラッパ管(塩ビ管接続用)や透明塩ビパイプなど塩ビパイプ 接続に関する商品を探せます。
透明塩ビパイプ
【特長】
・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
【用途】
・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用。
透明塩ビパイプ TV
【特長】
・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます
【用途】
・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
耐衝撃塩ビパイプ HI-VP
0
【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用
排水用塩ビパイプ VP
0
【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管
排水用塩ビパイプ VU
【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管
排水用塩ビパイプ VU 100X1M
0
【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・JIS K6741規格
・JANコード:4997983100758
・トラスココード:850-6842
・質量:1737g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
もっと読む排水用塩ビパイプ VU 75X1M
0
【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・JIS K6741規格
・JANコード:4997983100741
・トラスココード:850-6871
・質量:1159g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
もっと読む塩ビパイプユニオン 配管補修用
0
【特長】
・一時補修用。
【商品仕様】
・塩ビパイプユニオン
・JANコード:4972353650248
・トラスココード:807-8211
【材質/仕上】
・PVC
もっと読む