17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

基板 絶縁通販・販売特集

  • 絶縁支持台【6個入り】
  • フェルール絶縁カラー付き
  • 絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)【100個入り】
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】
  • 絶縁キャップ(端子圧着部カバー)【50~100個入り】
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
  • 銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
  • 絶縁キャップ(裸圧着端子用)【20~1,000個入り】

基板 絶縁の特集ページです。 絶縁支持台【6個入り】やフェルール絶縁カラー付きなど基板 絶縁に関する商品を探せます。