- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ハイパーソフト放熱シート 高耐熱・高柔軟性・高熱伝導タイプ
0
【特長】
・耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
・圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
・熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
・非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
・レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
・難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
【用途】
・電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
【材質】
・基材:アクリル系
もっと読む