型 板 強化 ガラス通販・販売特集
型 板 強化 ガラスの特集ページです。
ガラスプレート角 フリー指定タイプやガラスプレート丸 フリー指定タイプなど型 板 強化 ガラスに関する商品を探せます。
ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ
0
取付が簡単な各種筐体の計器読取り窓枠です。
【特長】
・丸型タイプでゴム製の計器用窓枠です。
・取付けが簡単なため、作業能率が向上します。
・パネルカット寸法:φ133(直径133mm)。
【用途】
・受電盤・配電盤・制御盤・計器盤等の読取り窓に。
もっと読む- CAD:
- 2D
ガラス板 石英 透明
・熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。
・純度が高く、不純物が極めて少ないです。
・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
松井製作所 乾燥機用 強化ガラス
0
・松井製作所 乾燥機用 強化ガラスです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。
アクリサンデー板 型板アクリ
0
表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。
光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。
また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
【用途】
・看板 。
・水槽。
・工作素材。
・ディスプレイ。
・照明カバー。
・パーテーション/間仕切り。
・棚。
・ホビー用途など。
もっと読むT型ノブ
0
【特長】・エスコ社のノブです。・つまみは、T型です。・T字形種類は、ウィングです。
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
0
【特長】
・PPS(ポリフェニレンサルファイド)は結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
・優れた耐熱性を有し、高温度雰囲気中で長時間使用しても物性劣化はほとんどありません。
・また、耐薬品性・機械的特性・電気的特性・寸法安定性にも優れ、電気・電子部品・自動車部品・化学機械部品などに用いられています。
・連続使用温度105℃、燃焼性UL94HB。
もっと読む