液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズ
0
圧電バイモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルのバイモルポンプ。
【特長】
・駆動源が圧電素子であるため、消費電流がきわめて少なく、電磁ノイズの発生もありません。
・各部でさまざまな材質を用意しており、いろいろな種類の液体、気体に対応できます。
・圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため小型・軽量。
・更に従来のポンプのようなモーターや駆動軸がなく長寿命・低作動音です。
・自吸性があるため呼び水不要で、気体の混入した液体でも問題なく吸引。
・吐出量は駆動電圧に比例します。
・また周波数を変えることによって調節できます。
・さらに、吐出側を絞ってもモーターポンプの様な焼付の心配がありません。
【用途】
・ざまな液体・気体に対応し、医療・理化学・工作機械などの分野で幅広く活躍。
・給水、排水用、冷却水循環用、薬液用、液体サンプリング用。
もっと読む