圧着端子オープンバレル通販・販売特集
圧着端子オープンバレルの特集ページです。
圧着工具 P-707や圧着工具 P-706など圧着端子オープンバレルに関する商品を探せます。
圧着工具 P-707
オープンバレル型コンタクト用圧着工具。
【特長】
・適応電線サイズ:AWG#30~#14
・エラストマーグリップ採用
・トグル機構採用により、軽い力でより確実に圧着できます(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
・重量:320g
【用途】
・15種類の大小様々なダイスにより、小型から大型まで幅広い端子に対応
もっと読む圧着工具 P-706
・オープンバレル型コンタクト用圧着工具。
【特長】
・適応電線サイズ:AWG#28~#14
・簡易型ダイス:1.4~3.7
・被覆円形圧着:直径1.8/2.5/4.0mm
・頭部ダイス部板厚:2.1~2.6mm
・エラストマーグリップ採用
・重量:200g
【用途】
・小型コンタクトピンの力シメに適しています(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
もっと読む精密圧着ペンチ PA-20
ハーフピッチコネクターなどの小型端子の圧着に便利なペンチ。
【特長】
・小・中型コンタクトの精密圧着が可能で軽量、低コスト。
・4つのダイスサイズを使い分け、2.5mm~5mmピッチ相当までの端子の圧着に対応可能。
・ダイスは肉薄仕様。グリップに環境に配慮したエラストマーを採用し。耐油性に優れる。
【用途】
・肉薄仕様で極小ピンの圧着に最適。
もっと読む精密圧着ペンチ PA-21
100種類以上の端子を理想の形に圧着します。
【特長】
・低コストで軽量
・圧着時クリンプハイトを調節できる
・芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため対応する端子が多い
・圧着時の視認性が高く、失敗が少ない
・新ダイス形状によりハネ(バレル)の長い端子にも対応
・4つのダイスを使い分けることで多くの端子の圧着に対応できます
・AWG#26~#18のワイヤーに対応します
・ダイスは精密仕上げ。耐油性に優れるグリップは環境に優しいエラストマーを採用
もっと読む精密圧着ペンチ PA-24
0
【特長】
・高精度なダイスで、小型のオープンバレル端子やQI端子の圧着に適した圧着ペンチ
・M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載
・芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます
・圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します
・手のひらサイズのコンパクト設計
・ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます
・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー
・手によくフィットするデザイングリップ
【用途】
・ハーネスの試作やコネクターの補修
【材質】
・本体:高炭素鋼
・グリップ:エラストマー
もっと読む電装圧着工具 FK-Aシリーズ
0
【特長】
・グリップにはエラストマー樹脂を採用しています。
・ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップです。
【用途】
・自動車の整備に。
・工場のメンテナンスに。
・制御機器の配線用。
・電話・電信の配線用。
・オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンスに。
・工作や各種ホビー向け。
【材質】
・本体:スチール、グリップ:樹脂
もっと読む圧着グリッププライヤ
0
・全長(mm):215
・仕様:オープンバレル端子(6.3mm)圧着用
・材質:強化特殊鋼