17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

圧着用中継端子台通販・販売特集

  • 【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
  • DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
  • ELコネクタ(中継接続用コネクタ)【10~100個入り】
  • SMコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~1,000個入り】
  • UKブロック端子台(M3~M4)【10個入り】
  • 丸形端子(R形)【1~1,000個入り】
  • 裸圧着端子 丸型【15~1,000個入り】
  • 差込形ピン端子(PC・PCE形)【100個入り】
  • フェルール絶縁カラー付き
  • 銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】

圧着用中継端子台の特集ページです。 【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)やDINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)など圧着用中継端子台に関する商品を探せます。