圧延ローラ通販・販売特集
圧延ローラの特集ページです。
ロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)や研磨ロッドなど圧延ローラに関する商品を探せます。
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
金属ローラ ベアリング付
規格拡張ローラの全長が1mm単位で指定できるようになりました!L寸指定タイプをご利用ください。特徴各種金属・表面処理が選択できるベアリング付ローラーです。形状はストレートタイプ・クラウンタイプの2種類です。
材質はスチール(S45C相当)、ステンレス(SUS304)、アルミ(アルミ合金)からご選択頂けます。
L指定タイプでは1mm単位での寸法指定が可能です!
また追加工(SB)ではベアリングをステンレスタイプに変更できます。 ご指定可能な寸法範囲については規格表をご参照ください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
樹脂ローラ -切削タイプ-
樹脂にベアリングを圧入した、樹脂ローラーです。形状はストレートタイプまたは両フランジタイプの2種類です。
ベアリング材質はスチールまたはステンレスでご指定頂けます。
樹脂の材質はポリアセタール(白色)、超高分子量ポリエチレン(白色)、ポリプロピレン(白色)、MCナイロン(青色)から選択可能です。
各材質特性は下記の通りです。
ポリアセタール:機械的強度に優れています。
超高分子量ポリエチレン:耐摩耗性に優れ、食品衛生法に適用しています。
ポリプロピレン:耐薬品性に優れています。
MCナイロン:機械的強度と耐摩耗性に優れています。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
長さ指定が可能なスチール製のフリーローラーコンベヤです。 ローラー径28・38ミリです。
汎用性が高く、グラビティー仕様でもお使い頂けます。 ローラーピッチ・長さ(1m以下)・幅の選択で選定頂けます。
また、追加工にてコンベアスタンド・コンベア用ガイド・フレームへのスタンド取付穴加工・ガイドホルダーが指定できます。
- CAD:
- 2D
- /3D