圧力計 第一計器製作所通販・販売特集
圧力計 第一計器製作所の特集ページです。
KOT小型圧力計 埋込形(AD)やKOT小型圧力計SUS製 埋込形(AD)など圧力計 第一計器製作所に関する商品を探せます。
KOT小型圧力計 埋込形(AD)
0
【特長】
・小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
・小形軽量のため、小さなスペースにも取付が可能です。
【用途】
・空気圧機器又は、小形機械の圧力測定に使用されている製品です。
もっと読むKOT小型圧力計SUS製 埋込形(AD)
0
【特長】
・小形サイズで接液部ステンレスを使用した製品です。
・小形軽量のため、小さなスペースにも取付が可能です。
【用途】
・腐蝕性流体を測定することが出来る製品です。
もっと読むBAシリーズ微圧計バイヨネットケース
【特長】
・0点調製機構を標準装備した製品です。
・大量生産することにより、品質も高くコストをおさえることのできた製品です。
・圧力指示の読み取りが容易です。大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
【用途】
・50kPa以下の微圧を測定する指示計です。
もっと読む通常価格(税別) :
7,040円~
一部当日出荷可能
HNT汎用圧力計 埋込形(FD)
【特長】
・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。
・JIS規格に基づいて製造された品質・性能の安定した製品です。
【用途】
・空圧、油圧、その他の一般圧力の測定に用いる製品です。
もっと読む通常価格(税別) :
2,560円~
一部当日出荷可能
USTオールステンレス製圧力計 立型(A、B)
0
接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針、ビスなど全ての部品(ガラス、テラシを除く)がステンレス製なので、耐食性に優れています。
特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板や針なども錆びることなくきれいな状態をいつまでも保つことができます。
【特長】
・タイプ、圧力範囲が豊富なので、機種の選択が容易です。
普通形圧力計 A形
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとずき、圧力計、真空計、連成計と、巾広い製作範囲をもってご要望にお応えしています。
通常価格(税別) :
2,935円~
一部当日出荷可能
普通形圧力計 B形
0
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとずき、圧力計、真空計、連成計と、巾広い製作範囲をもってご要望にお応えしています。
小形圧力計 A形
0
【特長】・小形軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
通常価格(税別) :
2,818円~
一部当日出荷可能
普通形圧力計 A形 蒸気用(M)
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとずき、圧力計、真空計、連成計と、巾広い製作範囲をもってご要望にお応えしています。
通常価格(税別) :
5,186円~
一部当日出荷可能