固定抵抗器通販・販売特集
固定抵抗器の特集ページです。
変換抵抗250Ω【1~2個入り】や制動用外部抵抗器 EPRシリーズなど固定抵抗器に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む外部速度設定用可変抵抗器
0
外部速度設定用可変抵抗器です。
【特長】
・トルクモータユニット、スピードコントロールモーターの設置に使用する可変抵抗器です。
通常価格(税別) :
2,500円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS
耐熱性/耐油性/柔軟性に優れている 制御/計装ケーブル。
【特長】
・隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減可能。
・ノイズ対策に、編組シールドを施している。
・導体と同じサイズのドレンワイヤを配置しているので、シールドの結線作業が容易に行える。
【用途】
・制御装置/工作機械などの信号ライン接続用に便利。
・シールド無し商品は
こちら もっと読む通常価格(税別) :
1,445円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
多くの定格で小形化を実現した電磁接触器。
【特長】
・直流操作形電磁接触器
・横幅寸法小形化
・端子カバーを標準装備
・うなりのない直流電磁石
もっと読む