17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

回転式開閉通販・販売特集

  • スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)
  • 回転式バルブ開閉札 「開 閉 」 特15-42・88/特15-350
  • 回転式バルブ開閉札(開・閉/常時開・常時閉)
  • 【簡易調整】X軸 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット
  • 回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー有)
  • 【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-
  • スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)
  • スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)  「常時開(赤) 常時閉(緑)」  特15-103A
  • スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-102B
  • スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)

回転式開閉の特集ページです。 スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)や回転式バルブ開閉札 「開 閉 」 特15-42・88/特15-350など回転式開閉に関する商品を探せます。