回転台通販・販売特集
回転台の特集ページです。
回転盤やボールベアー IRH型など回転台に関する商品を探せます。
回転盤
【特長】
・静音・高荷重設計となっています。
・ターンテーブルやテレビ回転台等に使用されています。
ボールベアー IRH型
【特長】
・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。
・天地を逆にすると内側が回転します。
・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。
- CAD:
- 2D
- /3D
回転プレート(A55-11)
0
光路の取りまわしに便利な回転プレート。
【特長】
・オプトステーション用ホルダーを載せて360°回転させ、任意の位置で固定可能。
・簡単に回転できる。
【用途】
・光学実験。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
【手動ユニット】回転テーブル
プランジャによる30度ごとの簡易位置決めが可能な、手動インデックステーブルです。
New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
クルクル回転盤 標準タイプ
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストするクルクル回転台。
【特長】
・軽くて強い耐衝撃性樹脂により、あらゆる作業に適応することが可能。
・200kg積載(6回/分連続)100,000回転耐久テストクリア。
・電機電子部品、自動車部品、精密機械部品などの、あらゆる作業のアシスタントとして利用可能。
・過酷なテストで実証された頑丈な内部構造。分解掃除も簡単で、スムーズな回転と清潔さの維持が可能。
・樹脂部分は錆びないため、食品等の衛生面に気を付けなくてはならない現場での使用に最適。
もっと読む回転台 丸型 MRBシリーズ
0
【特長】
・ベアリング採用により、スムーズに回転します。
・自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
・部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
・360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
回転台 スチール天板 50kg型~150kg型
製品、部品などの組み立て、金型のメンテナンスに最適な回転スチール天板。
【特長】
・作業者の使いやすい位置に簡単に動く。
・内部:樹脂製ベアリング。
・日本製。
もっと読む小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付
ターンテーブルにより移動などの手間を省くことで効率的な作業が可能となります。
【特長】
・回転式作業台として活用できます。
・360度のどの角度でもロック(ロック解除)できます。
・ロックはウレタンゴムを押し付ける方式なので静かにロック、ロック解除できます。
【仕様】
・テーブル直径:450mm
・高さ:24.2mm
・質量:6.0kg
・耐荷重:500kg
・上面内側にM4ナット穴×4
・設置面外側ブラケットに直径7mmの穴×4
もっと読むターンテーブル HF型
一般的なターンテーブルです。
【特長】
・トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。
・脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。
【用途】
・作業台に適用。
・テレビモニターなどの回転台に適用。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ
美しいメッキを施し、工場、店頭、オフィスなどで利用できる小型の回転台。
【特長】
・外径309mmで耐荷重300kg、外径450mmで耐荷重500kgの2種類をラインアップ。
・MR-30、MR-45Pは、中心部天板張りで、小型の重量物に対応。
【主な用途】
・組立、検査工程などでの背面確認
・電線ドラムを載せ、寸法切りの引っ張り出し
もっと読む