噴霧器 手動通販・販売特集
噴霧器 手動の特集ページです。
噴霧器 容量 0.4L~17Lや充電式噴霧器MUSなど噴霧器 手動に関する商品を探せます。
噴霧器 容量 0.4L~17L
【特長】
・霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧でき、バイトンゴム使用で耐薬品性に優れています
・ポンプ部分が樹脂でできており、軽くて扱い易く、耐腐食性に優れています
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
充電式噴霧器MUS
0
マキタの充電式噴霧器MUS。
【特長】
・使い方様々
・本格的な噴霧作業に対応
噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400
【特長】
・飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
・ロック機能付きで断続散布と連続散布の切り替えができます。
・安全弁付なのでタンク内の過剰な圧力を自動的に逃がします。
・液体の容量が一目でわかるようにタンクに目盛が付いています。
・除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。
【用途】
・飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
・連続噴霧できる、レバーロック機能付き
・蓄圧式でも安心して使用できる安全弁付き
・強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。
・半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・タンク:ポリエチレン(PE)
・ノズル:グラスファイバー・真鍮
・ホース:塩化ビニール(PVC)
もっと読む噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800
0
【特長】
・二頭口で2倍の噴霧力です
・先端のノズルをまわすことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます
・過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です
【用途】
・消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布に
もっと読む電動噴霧器 マイクロ・ジェット7401
0
【特長】
・消毒・殺菌を目的とした薬液散布に適した電動タイプの噴霧器です。室内に微粒子となった薬液をムラなく散布できます。
・薬液を超微細噴霧
【商品仕様】
・噴霧粒子径 7~30μm
・噴霧量 35~300mL/分 3.8L
・調整バルブ 8段階
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 220×390×310㎜ 4.2㎏
もっと読む噴霧器 容量 5L
0
【特長】
・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に使用できます。
・オートクレーブ不可
蓄圧式噴霧器
0
【特長】
・有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です
・蓄圧式なので連続噴霧が可能です
【用途】
・有機溶剤含有の薬剤の散布
【材質】
・タンク:ポリオキシメチレン
・シール材:バイトン(R)
もっと読む電動噴霧器 トライ・ジェット6208
0
【特長】
・消毒・殺菌を目的とした薬液散布に適した電動タイプの噴霧器です。室内に微粒子となった薬液をムラなく散布できます。
・薬液を超微細噴霧
【商品仕様】
・噴霧粒子径 15~30μm
・噴霧量 40~300mL/分 3.8L
・調整バルブ 3段階
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 220×390×310㎜ 4.2㎏
もっと読む