品川商工 SFチューブ SF-Aシリーズ SFA05
0
【特長】
・新製法により、カット後の切断面がほつれにくくなっています。
・カット作業の効率化に貢献します。
・チューブがつぶれにくいタイプですので、電線の挿入性に優れています。
・編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。
・RoHS指令適合製品です。
【用途】
・ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブ。
【商品仕様】
・長さ(m):100
・外径(mm):6
・束線径(mm):5~13
・使用温度範囲:-20~120℃
・屋内用
・JANコード:4560448041219
・トラスココード:453-8897
・質量:0.76kg
【材質/仕上】
・PET(モノフィラメント)
もっと読む