吸気バルブ通販・販売特集
吸気バルブの特集ページです。
水取りバルブMTVシリーズやハンドバルブ400HVシリーズなど吸気バルブに関する商品を探せます。
水取りバルブMTVシリーズ
0
小形シリンダの結露対策防止の水取りバルブ。
【特長】
・小形シリンダ・エアハンド等の配管内に発生する結露(水滴)防止
・配管途中に接続するだけで結露対策防止が可能
・簡単に取り付けることができる
【用途】
・小形シリンダ、エアハンド使用の配管内結露対策に対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ハンドバルブ400HVシリーズ
エアシリンダの切換用に最適なハンドバルブ。
【特長】
・スライドバルブ構造、手動切換4ポート弁。
・ロータリ式(スイングレバー)で確実な切換。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
補助機器ハンドバルブ FVシリーズ
【特長】
・配管途中の流路切換用バルブです
・多様な箇所での取付けができ、横連結も可能です
・3方向弁(標準タイプ、排気機構付)、2方向弁も揃っています
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
シャトルバルブ SHV2シリーズ
0
【特長】
・豊富な口径バリエーション:配管口径Rc1/8〜Rc1までをシリーズ化。
・オプションの充実:・フッ素ゴム仕様をオプション化。取付ブラケットを用意(小口径タイプ)。
・環境に優しい商品:鉛フリー、六価クロムレスで環境にやさしい設計。塗装レス。分別処理が容易に。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
残圧排気弁
0
【特長】
・ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実
・排気ポートには、急激な排気をおさえるオリフィスを設定
- CAD:
- 2D
ハンドバルブ BVHV
【特長】・ 圧縮空気を開閉するバルブです。・流れ方向は、A:ワンタッチ継手側IN、B:ねじ側INの2タイプございます。
- CAD:
- 2D
- /3D
ハンドバルブ VHシリーズ
一目で流れ方向が確認できるハンドバルブ VHシリーズ。
【特長】
・ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認可能
- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
5,689円~
一部当日出荷可能