吸引ポンプ通販・販売特集
吸引ポンプの特集ページです。
マグネットポンプ MDやダイアフラム吸引加圧ポンプなど吸引ポンプに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
マグネットポンプ MD
0
【特長】
・マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました
・メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます
・ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です
・信頼と耐食性に優れたマグネットポンプ
もっと読むダイアフラム吸引加圧ポンプ
0
【特長】
・配管の接続位置により、真空ポンプまたは加圧ポンプとして使用可能。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・デシケーターの減圧。
・ICのウェハ吸着装置、真空チャック、フィルム吸着、自動機械、包装機械。
・光学機械、真空ピンセット、医療用機械、印刷機械。
もっと読むドライポンプ KRFシリーズ
安心設計・低運転音・長寿命を実現。環境対応次世代ポンプです。
【特長】
・安心設計・環境対応…CEマーキング対応。(単相、モータ無しモデルは対象外となります)。
・低運転音………静音化設計により2~5dBの低減(従来比)。
・長寿命………新材質ブレードの採用により20%アップ(従来比)。
【用途】
・自動機・分析機器・包装機・印刷・製本機械などの真空源。
もっと読む真空ポンプ VP0940T
0
油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ。
【特長】
・種類:ドライ形。
・ドライ形種類:リニア駆動フリーピストン方式。
・機器組込み用真空源として多様性を発揮。
・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン。
・頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
エアタンク VBATシリーズ
増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
【特長】
・タンク単体として使用可能
・第2種圧力容器非該当
・海外規格も一部対応可能
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
柔軟性に優れたウレタンチューブ。
【特長】
・優れた柔軟性。
・小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適。
・豊富なチューブカラー。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示。
【用途】
・組み立て装置用機器、半導体プロセス向け機器、理化学分野向け機器。
・ドローンによる農薬散布の配管用機器、充填機器関連。
もっと読む小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
気軽に使えて高性能。
清浄・静音設計が自慢です。
運転音の小ささから生まれた発想…。
照光スイッチの採用によりON/OFFが目視で確認できます(FV-10は除く)。
【特長】
・コンパクトで高真空圧:ダイヤフラムを密閉スペースに設置することで多段階に減圧する構造なので、コンパクトボディで高真空圧を得られる機構を実現しました
・長寿命でメンテナンスフリー:電磁駆動のため機械的摩耗や接触が少ないのでメンテナンスの必要性が殆どなく、ダイヤフラム耐久理論値まで使用できる長寿命タイプです
・クリーンな吐出:吸気及び排気部にHEPAフィルターを装着。クリーンルームでの使用も可能です。また、フィルターは本体透明窓より目視できるので交換時期も把握できます(FV-10は除く)
・静音設計で高静粛性:構造上密閉されたボディですから運転音も静かです。また、モーター式に比べ機械接触音もなく静粛性を保てます
・フレキシブルな仕様:コンプレッサーなどのエアー源を必要としませんので、100Vコンセントさえあればどこででも使用が可能です。さらに、真空ピンセットとの組み合わせにより使用用途も拡がります
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
10,283円~
一部当日出荷可能
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能