吸光度通販・販売特集
吸光度の特集ページです。
ポータブル吸光光度計 HACHシリーズや吸光度計RGB DPM2-ABSなど吸光度に関する商品を探せます。
吸光度計RGB DPM2-ABS
0
【特長】
・前処理液と試薬を混ぜるだけで測定できます。
【商品仕様】
・DPM2-ABS(吸光度計RGB)
・測定方式:吸光光度法
・測定波長:470・525・615nm
・測定範囲:-1.500~+1.500Abs
・分解能:0.01~1.00/0.01、1.00~1.56/0.02
・精度:機器の繰り返し性としてAbs0.05
・光路長:20mm
・光源:単色LED(470nm)
・検水量:1.5mL
・測定水温条件:20~25℃(結露なきこと)
・電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
・サイズ:本体/68×48×145mm、専用カップ/23×13×25mm
・重量:200g(電池含む)
・防塵・防水:IP65
・付属品:専用カップ×5個
・JANコード:4589582933549
・内容量:1個
もっと読む吸光度計RGB(アズワン)
0
【特長】
・前処理液と試薬を混ぜるだけで測定できます。
【商品仕様】
・DPM2-ABS(吸光度計RGB)
・測定方式:吸光光度法
・測定波長:470・525・615nm
・測定範囲:-1.500~+1.500Abs
・分解能:0.01~1.00/0.01、1.00~1.56/0.02
・精度:機器の繰り返し性としてAbs0.05
・光路長:20mm
・光源:単色LED(470nm)
・検水量:1.5mL
・測定水温条件:20~25℃(結露なきこと)
・電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
・サイズ:本体/68×48×145mm、専用カップ/23×13×25mm
・重量:200g(電池含む)
・防塵・防水:IP65
・付属品:専用カップ×5個
・JANコード:4589582933549
・内容量:1個
もっと読むハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計
0
【特長】
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。
もっと読むハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計(アンモニア態窒素)
0
【特長】
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。
もっと読むポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732
0
【特長】
・HI 97732はポータブルのデジタル吸光光度計で溶存酸素を測定します。
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。
もっと読む多項目水質計
0
【特長】
・パックテストで反応させた検水(1.5mL)を測定する多項目水質計です。測定結果は濃度(mg/L)値として表示します。
・79の検量線データがプログラムされておりすぐに測定できます。また、ユーザー独自の検量線の設定が可能です。
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
0
【特長】
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。
もっと読む紫外可視光分光光度計用オプション
0
【仕様】
・紫外可視光分光光度計 PD-3500UV-S/PD-3500UV-6用のオプションです。
・シッパーユニットを使用すれば液体試料の検査が効率的に進められるようになります。
・サーモセルホルダーを使用すれば試料の温度を一定に保っての検査が可能となります。