同軸ケーブル 7c通販・販売特集
同軸ケーブル 7cの特集ページです。
DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブルや充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプなど同軸ケーブル 7cに関する商品を探せます。
DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル
0
【特長】
・伝送特性、耐熱耐寒性(-253℃~+200℃)、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好な、細い仕上がり外径の同軸ケーブル。
【用途】
・高周波機器、小型機器の配線。
通常価格(税別) :
14,939円~
一部当日出荷可能
充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ
高遮蔽・低損失の充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプ。
【特長】
・75Ω充実型。
・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
【用途】
・屋内への引込み線、屋内配線。
・監視・防犯カメラ。
・信号回路、高周波機器間の接続。
もっと読む通常価格(税別) :
4,158円~
一部当日出荷可能
RG同軸ケーブル
【特長】
・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い。
・機械的強度が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
【用途】
・確かな性能を活かして幅広い用途に利用が可能。
もっと読む通常価格(税別) :
3,685円~
一部当日出荷可能
単芯高周波同軸ケーブル
ふっ素樹脂製細径、軽量高周波同軸 単芯高周波同軸ケーブル。
【特長】
・伝送特性/耐熱耐寒性/難燃性/耐薬品性/耐候性が良好(DFS-020、-030)
【用途】
・高周波機器/小型機器の配線(DFS-020、-030)に使用
・小型/軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器(DFS-241、-270)に使用
もっと読む通常価格(税別) :
7,914円~
一部当日出荷可能
同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ
0
音声信号の伝達、無線の送受信などに使用する50Ω充実型同軸ケーブル。
【特長】
・低損失。
・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
・高遮蔽、低損失タイプです。
・減衰量の最大値は標準値の115%以下。
【用途】
・屋内への引込み線、屋内配線、監視・防犯カメラに。
・信号回路・機器間・機器内部の接続。
・音声信号の伝達。
・無線の送受信。
もっと読む通常価格(税別) :
5,448円~
一部当日出荷可能
RGタイプ高周波同軸ケーブル
RG型はきわめて種類が多く、次のような特長があります。
【特長】
・絶縁抵抗が高い。
・絶縁耐圧が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
・耐水性、耐老化性が良好。
・機械的強度が高い。
・本品の名称はすべてRG-/uの記号であらわされており、RGはRadio Guideの略、UはUniversalを意味する。
【用途】
・高品質で電気的・機械的にも大変優れ、電子計算機等の機内配線などに広く使用。
もっと読む通常価格(税別) :
5,500円~
一部当日出荷可能
充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
音声信号の伝達、無線の送受信などに使用する充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ。
【特長】
・2Vタイプ。
・50Ω充実型。
・低損失。
・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
・高遮蔽、低損失タイプです。
【用途】
・音声信号の伝達。
・無線の送受信。
・信号回路・機器間・機器内部の接続。
もっと読む通常価格(税別) :
2,334円~
一部当日出荷可能
モバイルシステム同軸ケーブル
0
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
【特長】
・内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
・定在波比が少なく伝送特性の経年変化にも優れています。
・外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小減に低減します。
・HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性・耐水性を高めた屋外用仕様製品です。
【用途】
・移動体通信、ベイシングシステム、簡易携帯電話。
・無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。
・高周波用機器の接続、および内部配線。
もっと読む通常価格(税別) :
5,974円~
一部当日出荷可能
同軸変換アダプタ
形式の異なるコネクタ相互間を接続するための変換アダプタ。
【特長】
・一般的なSMAやBNCから、SMB、MCX等種類も豊富に取り揃えている。
・測定用、変換用など様々な用途に合わせて選べる。
【用途】
・主に測定時に測定器と測定対象のインターフェースを合わせるために使用。
もっと読む