吊り下げコンセント通販・販売特集
吊り下げコンセントの特集ページです。
コンセント 接地角型や国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15Aなど吊り下げコンセントに関する商品を探せます。
コンセント 接地角型
【特長】
・15A、125Vの接地角型コンセント。
・1コ口(WK3001WP)、2コ口(WK3004WP)の2タイプとなります。
・WK3004WPは送り端子付。同方向への送りもできます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
引掛器具
【仕様】
・引掛形プラグ、ボデー、コンセントです。
・NEMA規格:無
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
プラグ 引掛形
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
露出コンセント
取付けが安易に出来る露出型のコンセント。
【特長】
・結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用。
・増設が容易な送り端子付き。
・器具の前面にリリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
・固定穴でさまざまな場所での設置に便利。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ITハンガー(ITタイプ)【1~50個入り】
【ブランド】サンコーテクノ
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,W3/8
【特長】
・本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる
・壁面・床面に施工可能
【材質】スチール ステンレス
【表面処理】なし 三価クロメート
【用途】
・手摺取付け/フェンス支柱固定/ブラケット固定/設備架台取付け/ラック固定等
もっと読む海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
電線を盤内外に配線可能なSEタイプ電源アウトレット
SEタイプのプラグが差し込めます。
ケーブル引出し穴は、パネルカット穴とは別に穴加工していただく必要があります。
定格:AC250V-16A
本体材質:ユリア樹脂
もっと読む