吊り はかり アナログ通販・販売特集
吊り はかり アナログの特集ページです。
防塵防水デジタル吊りはかり HTWや防滴吊りはかりなど吊り はかり アナログに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
防塵防水デジタル吊りはかり HTW
0
【特長】
・粉塵もブロックする耐塵構造、強い噴流水でも大丈夫。
・水洗いOK。
・持ち運びに便利な軽量ボディー。
・低省電力(フル充電で50時間連続使用可能)。
もっと読む防滴吊りはかり
0
【特長】
・巻尺、温度計機能搭載しており、見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載です。
・風袋機能 / データホールド機能(解除可能) / オートパワーオフ機能です。
・本体裏面にフック固定用マグネット内蔵です。
【用途】
・海外旅行の手荷物の重量チェックに
・魚釣りに
・宅配便の重量チェックに
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ
0
【特長】
・アルミダイキャストケースで小型軽量
・屋外、屋内でも見やすい文字高さ45mmLCDを採用
・プリンタ印字、パソコンへの外部出力オプションがあります
・手元表示器により、あらゆる方向から計測可能
・環境にやさしいリチウムイオン充電池採用
【用途】
・吊り下げ計量
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ばね式吊りはかり RTU
0
【特長】
・ばね式だから電源不要。
・軽量設計。
・あつかいやすい釣鐘型フック。
・ゼロ点調整が簡単。
・堅牢強固な金属ボディ。
もっと読むデジタル吊りはかり
0
【特長】
・取引証明以外用
・メジャー内蔵でサイズも測れます(最大80cm)
・本体裏面にフック固定用マグネットを内蔵
防滴 吊りはかり
0
【特長】
・防滴構造(IPX4準拠)
・巻尺、温度計機能搭載
・見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載
・風袋機能/データホールド機能(解除可能)/オートパワーオフ機能
・本体裏面にフック固定用マグネット内蔵
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
デジタル防水はかり
0
【特長】
・防水等級IP65のはかりです。
・簡単に取り外して洗浄可能なステンレス皿付です。
・使用場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
・重力加速度は16エリア設定可能です。
・オートパワーオフ、風袋機能付です。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF
0
計量物を載せたら約1秒で測定完了。
シンプル操作でジャスト1秒。
g・個数、2つの表示が切換え可能。
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。