合板 スペーサー通販・販売特集
合板 スペーサーの特集ページです。
ソフトエッジ付合板や合板用 チップソー GHシリーズなど合板 スペーサーに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
合板用 チップソー GHシリーズ
【特徴】
合板用チップソー、高硬度チップ採用により長切れ。
【用途】
積層された木材、合板
ゴム片面貼付合板
作業台としてご利用可能なゴム貼付合板です。1㎜単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
- CAD:
- 3D
スペーサーリム3mm
0
幅12mm、板厚3mmのアルミフラットバー。
【特長】
・アルミフラットバーを使用している為、安価な価格設定。
・材質:A6063S-T5。
・表面処理:白アルマイト。
・質量:97g/m。
【用途】
・パネルをフレームにしっかりと固定するときに。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
スペーサーリム2mm
幅12mm、板厚2mmのアルミフラットバー。
【特長】
・アルミフラットバーを使用している為、安価な価格設定。
・ウェッジリムと組み合わせることにより、パネルをフレームにしっかりと固定できる。
・材質:A6063S-T5。
・表面処理:白アルマイト。
・質量:65g/m。
【用途】
・パネル(t2.5~3.5mm)の固定に。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
フリーサイズ木製基板
【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
積層合板の平板パネルです。
1mm単位でサイズを選択できます。
穴あきボード Classic シナ合板
0
収納をインテリアの一部にする、大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボード。
【特長】
・リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使える。
・木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用。
・天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出する。
・天然木の色の経時変化・節や、色柄違いなども楽しめる。
・天然素材ならではの風合いを楽しめる。
・工具不要で他の資材と組み合わせてオリジナルのラックが作れる。
【用途】
・賃貸にも使用でき、普段使いのかばんや帽子、小物類をディスプレイ感覚で飾って収納できる。
もっと読むφ47-150mm フリーホルソー
0
【商品仕様】
・適用…石膏ボード・合板用
・シャンク径…10mm
・切削径…47/150mm
・切断可能深さ…石膏ボード:24mm、合板:12mm
・本体直径…204mm
・センタードリル径…6.0mm
・JAN:4518340800175
もっと読む構造用合板用
0
高硬度チップ採用により長切れ。R刃採用により軽切削感。9本組刃採用により直進性抜群。ダイライト・OSB・コンパネ・パネルコート・化粧ケイカル板・その他新建材の切削加工に最適。
合板型枠用インサート【50個入り】
0
【特長】
・釘の先端が出ていないので安全です
・墨出し位置に打ち込めます
・通常の釘打ちの要領で施工できます
・釘の頭の金具を押さえて固定しますので、施工時に金具が抜ける心配はありません
・型枠解体後、スラブの下から色の確認ができます
・釘折れタイプ
【用途】
・軽天用
【材質】
・冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)
・ユニクロメッキ
・ポリエチレン樹脂
もっと読む