可変抵抗機通販・販売特集
可変抵抗機の特集ページです。
実験用ダイヤル可変抵抗器や外部速度設定用可変抵抗器など可変抵抗機に関する商品を探せます。
実験用ダイヤル可変抵抗器
0
【仕様】
・実験用ダイヤル可変抵抗器 DRB-6です。
・実験・実習向けのダイヤル式可変抵抗器です。
外部速度設定用可変抵抗器
0
外部速度設定用可変抵抗器です。
【特長】
・トルクモータユニット、スピードコントロールモーターの設置に使用する可変抵抗器です。
通常価格(税別) :
2,500円~
一部当日出荷可能
Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器
0
【特長】
・64-8918-06:0.01Ωから10kΩまで、0.01Ω単位での調整が可能、精度は0.1%以内のダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-09/64-8918-11:0.1Ωから90kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-10:0.1Ωから100kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-13:10Ωから10MΩまで、10Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
もっと読む小型周波数可変コントローラ
簡単な設定をするだけで電源周波数に関係なくパーツフィーダを運転します。
(1)板ばね調整が不要(2)簡単なデジタル設定(3)大形パーツフィーダにも適用可
◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

もっと読む- CAD:
- 3D
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
0
【特長】
・アナログ操作感覚でデジタル制御。
・高周波ミニパーツフィーダから大形パーツフィーダまでフルラインをカバーする画期的な新形デジタルコントローラです。
・アナログ感覚で操作でき、素早い調整が可能になりました。
・オートチューニング機能で板ばね調整不要。
・設定値管理が簡単なデジタル設定、表示。
・適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能。
・使い易いパネルデザイン。
・豊富な外部コントロール機能。
・CEマーキング適合品。
もっと読む通常価格(税別) :
63,058円~
一部当日出荷可能