可動信号ケーブルの特集ページです。 電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)や耐屈曲ケーブル(信号用) 2464-SX(FA)シールド付など可動信号ケーブルに関する商品を探せます。
太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
プロテリアル(旧日立金属)
耐屈曲ケーブル(信号用) 2464-SX(FA)シールド付
電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF
サンライトSX(NE) LF 電子機器配線用ケーブル
ミスミ
NA3HR 小径高屈曲 UL規格
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付
倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
オーナンバ
MVVS 100V未満 シールド付 PVC