可とう電線管通販・販売特集
可とう電線管の特集ページです。
ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)や金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)など可とう電線管に関する商品を探せます。
ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)
金属製の高耐油可動用ケイフレックス。
【特長】
・Type KPF(#10~#54)は可動に耐えられるフレキシブル電線管。
・MAS規格(日本工作機械工業会規格)に適合した製品。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-5~+60℃。
・柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。
【用途】
・Type KPFの呼び#10~#54は可動用に設計しております。
・電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用ください。
・附属品は、KM型(標準型)またはK2型の附属品をご使用ください。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)
金属管 標準プリカチューブ。
【特長】
・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
・外層に亜鉛めっき帯鋼、中間層に帯鋼、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けをした構造。
・電線は、IV電線/ケーブル等が使用可能。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-40~+105℃。
・附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用ください。
【用途】
・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。
もっと読む硬質ビニル電線管(J管)
高耐候性と耐衝撃性を併せ持つ樹脂管。
【特長】
・JISC8430規格の硬質ビニル電線管です。
・茶系の外壁等にマッチする色(ライトブラウン(LB)(サイズ54まで))もあります。
【用途】
・電線の管路、保護などに利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)
金属管 防水プリカチューブ。
【特長】
・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。
・附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用ください。
もっと読むミラフレキMF
屋外、屋内(露出、隠蔽)、コンクリート埋設に使用する合成樹脂可とう電線管。
【特長】
・露出、埋設で使える難燃性の合成樹脂可とう電線管です。
・耐候性に優れた二層管です。
・JIS C8411(サイズ30は除く)です。
・色はベージュ色、ミルキーホワイト色、グレー色、黒色の4色の樹脂管です。
・黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適です。
【用途】
・電線の管路、保護管として使用可能。
もっと読むミラフレキSS
屋外、屋内(露出、隠蔽)、コンクリート埋設に使用できる樹脂管。
【特長】
・合成樹脂可とう電線管のPF管です。
・JIS規格商品C8411(サイズ54は除く)で単層波付管(PFS)です。
・色はベージュ色、ミルキーホワイト色、グレー色、黒色の4色あります。
・サイズ16~28は弱電、強電、その他用途別区分に便利なカラーライン入りもあります。
【用途】
・電線の管路、保護管として利用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
7,364円~
一部当日出荷可能
コルゲートチューブ
0
【特長】
・軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
・延長方向にスリット(切れ目)加工を施してありますので電線を容易に収納できます。
・RoHS指令適合製品です。
【用途】
・各種のワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた結束チューブです。
もっと読む通常価格(税別) :
4,150円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
コンビネーションカップリング(ケイフレックス+厚鋼/薄鋼電線管)
0
ケイフレックス用コンビネーションカップリング。
【特長】
・トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行う。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+90℃。
【用途】
・ケイフレックスとねじなしの鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリング。
もっと読む高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)
金属製の高耐油 固定用ケイフレックス。
【特長】
・Type KMSは外側シースが耐油性に優れた高耐油のフレキシブル電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・Type KMSは、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。
・電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用ください。
・附属品は、KM型(標準型)またはK2型の附属品をご使用ください。
もっと読む通常価格(税別) :
10,328円~
一部当日出荷可能