ターンテーブルギアヘッド用精密減速機 直交入力モデル RSシリーズ
0
直交入力による低床化、中空化を実現すると共に、従来の高荷重支持を強化し、MAX9トンの積載可。
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」に加え、
テーブル構造採用により御客様の設計・組立工数を大幅削減に貢献。
ロボットの外部軸に最適なインデックステーブルユニット。
【特長】
・中央部に通し穴を配置し、配線・配管を容易に行える。
・大型主軸受内臓により、大きな荷重を支持可能。
・グリース封入タイプモータを取付け設置すれば使える簡単取付。
・バックラッシ1arc.min.以下で高精度な位置決めが可能。
・3方向に配線・配管用開口穴を配置し、設計・設置を容易に。
・ロボット用精密減速機RVを使用し、高精度・高剛性な減速機。
・インプットスプラインとモータフランジの組合せにより、様々なモータに対応。
・直交入力軸とすることで設備がコンパクトになる。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D