反射型センサ通販・販売特集
反射型センサの特集ページです。
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zやアンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-など反射型センサに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z
光電センサのスタンダード
【特長】
・長距離/透過形30m、回帰反射形4m、拡散反射形1m
・光軸調整が簡単/光軸と機械軸のズレは±2.5°以内
・高い安定性/独自の外乱光回避アルゴリズム
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
汎用エリアセンサ
・コンパクトな外形: 外形寸法は35×27mm。
・短い応答時間: 最短応答時間は1ms未満。
・安全性・信頼性:独立した二重回路出力制御方式を採用。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・光干渉性:配線同期技術を採用。
・簡単な取り付けと操作: 設置が容易で、操作もシンプルです。
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
4,610円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
分解能0.5μmの高精度測定とLEDデジタル表示による使いやすさは、世界中の生産現場における様々な用途で活躍します。ハイコストパフォーマンスCMOSレーザ変位センサ。
【特長】
・サンプリング周期や出力などの設定はデジタル表示を見ながらその場で簡単設定。素早い装置の立ち上げに貢献します
・コントローラとデジタル表示部を内蔵させながら、コンパクトサイズを実現。僅かな隙間やロボットアームへの設置が容易に
・センサ設定・評価用ツールソフトをご用意しました
・可動部にも使える軽量ボディ
・水やホコリにも耐える保護構造IP67
・最大16台までセンサの一括設定が可能
・受光量波形のモニタリングやデータバッファリングなど、分析に必要なデータを簡単に収集することができます
・インストール時に、各言語を選択できます
・測定データを蓄積し、表示します
・過去に測定したデータと重ねて表示できますので比較し分析できます
・受光量を、受光素子のセル単位で表示します
・測定値と各端子の出力状態を表示します
・測定値表示・センサ設定用画面データ
・プログラマブル表示器GT02・GT12シリーズと組み合わせることで、離れた位置からセンサの状況確認や設定が簡単に行えます
・日本語・英語・中国語・韓国語を選択できます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
E3Tシリーズ増強で取りつけ、設置がよりシンプルに!スムーズに!
【特長】
・透過形長距離2mタイプをラインナップ(形E3T-ST3□)。
・M3取りつけタイプで設置が容易(形E3T-ST□□M、形E3T-FD□□M、形E3T-SL□□M)。
・1点取りつけ可能な小型円柱タイプもラインナップ(形E3T-C□□□(S))。
・赤外光タイプシリーズ追加(形E3T-□T□□(M)F)。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
スタンダードタイプ近接センサ E2E
近接センサをお探しなら、まずは形E2E。
【特長】
・磁性金属有無検出のスタンダード
・ワイドバリエーション
条件に合わせて最適な機種を選択可能
・相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
・優れた耐環境性を実現
標準コードの材質は耐油PVC
検出面に切削油に強い材質を採用
・断線対策にコードプロテクタを標準採用
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D