反射 率 測定 器通販・販売特集
反射 率 測定 器の特集ページです。
放射温度計 レーザーポイント機能付やレーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614など反射 率 測定 器に関する商品を探せます。
放射温度計 レーザーポイント機能付
触れずに温度を測定できる放射温度計。
【特長】
・非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
・レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。
・レーザーポイントの約2cm上が測定範囲直径の中心です。
【用途】
・様々な温度の測定に。
もっと読む通常価格(税別) :
11,299円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614
【特長】
・非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能
・D:S比=12:1
・放射率設定変更可能
・上限/下限温度アラーム機能つき
・オートパワーオフ機能付き
・最高、最低、平均温度、温度差分表示可能
・別売のK熱電対温度センサー使用可能
・PS/Cマーク(JQA)認定製品
【用途】
・食品や調理鉄板、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
・電気設備の温度管理に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
放射温度計 レーザーポイント式/2ウェイ計測方式
0
測定物に触れることなく測定ができる放射温度計。
【特長】
・非接触なので安全で衛生的で、レーザーポイント機能付きで測定位置が一目で分かる。
・73017:非接触(放射温度)と接触(プローブ)の2ウェイ計測方式。
・73063:耐衝撃タイプ、温度変化が読み取れるカラーバー表示付き。
・73100:高温測定タイプ、測定範囲が-35~1,500℃と広く、幅広い分野の温度測定が可能。
もっと読むグリーンレーザ
0
【特長】
・電子整準で振動に強くラインが安定します。
・固定モードでラインの斜め照射もできます。
・ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
・地墨・鉛直点・横全周360°・大矩クロスのフルラインです。
【用途】
・内装工事の間仕切の位置決め。
・建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し。
・電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決め。
・空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め。
もっと読む放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC)
0
【特長】
・レーザーポイント機能付です。
・軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。
・消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
・オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
もっと読むレーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634
0
【特長】
・MicroSDHCカード(付属)に測定データを記録できます。(CSVファイル形式で保存)
・測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。
・バックライト機能付きで、暗い場所でも見やすい表示です。
・放射率の設定が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
32,931円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
0
【特長】
・D:S比=12:1。
・測定範囲-38~+365℃。
・測定中の最高温度を同時に表示可能。
・バックライト、レーザーマーカー付き。
・オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。
・PS/Cマーク(JQA)認定製品。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能なレーザーマーカー付き赤外線放射温度計。
【特長】
・D:S比=11:1
・測定中の最高温度を同時に表示
・バックライトつき
・オートパワーオフ機能
・PS/Cマーク(JQA)認定製品
【用途】
・食品や調理鉄板の温度管理
・機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理
・電気設備の温度管理
もっと読むデジタル紫外線強度計 セパレート式
0
デジタル紫外線強度計。
【特長】
・セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能。
・測定レンジ切り替えスイッチで、測定範囲を3段階に切り替え可能。
・測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付き。
・読み取りやすい大文字液晶(文字高17mm)を採用。
【用途】
・工業用の設備管理に。
もっと読む