17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

単芯電線通販・販売特集

  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
  • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線
  • 300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
  • 600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
  • 機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF
  • NAUL1283/NAUL1284 UL対応
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

単芯電線の特集ページです。 UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)やKIV LF電気機器用ビニル絶縁電線など単芯電線に関する商品を探せます。