単管 クレーン通販・販売特集
単管 クレーンの特集ページです。
マルチクレーンやマルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)など単管 クレーンに関する商品を探せます。
マルチクレーン
0
【特長】
・荷物を吊り上げたまま移動が可能です
・移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます
・アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます
・アーム長さは2段階調節式です
・アーム長さ通常時200kg、延長時100kgまで吊り上げ可能です
・チェーンブロック付きセットのご用意あります(TMC0201SET)
【用途】
・クレーン設備のない作業現場に
もっと読むマルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)
台車感覚で使用できるマルチクレーン。
【特長】
・クレーン設備の無い作業現場での吊り上げ移動に最適。
・アーム長さは3段階調節で、どの位置でも吊り上げ荷重が一定。アーム駆動は油圧を使用しており容易。
・アームと足は折りたたみ式でコンパクトかつ、車輪付でいつでも何処でもスムーズに使用が可能。
・本体は折りたたんだ状態でライトンバンに積めるので、持ち運び可能。
・手動巻上ウインチ付も用意。吊荷の位置が動かず便利。
【用途】
・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に最適。
・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適。
もっと読むマルチクレーン(軽量型)
0
台車感覚で使用できるクレーン。
【特長】
・移動は4輪共自在車輪でスムーズにできる。
・手動ウインチにて荷物の吊上げ、下げができる。
・アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用できる。
【用途】
・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業。
・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業。
・クレーン設備のない作業現場に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ポータブル門型クレーン(伸縮型)
0
少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要な門型クレーン。
【特長】
・ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取扱いが便利で簡単。
・移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
・クリーンルーム仕様にも対応。
・組立のみで取付が不要。
【用途】
・荷の吊上げ・吊り下げ作業に最適。
・クレーン設備のない作業現場に最適。
もっと読むフリークレーン 自由支持ハンガー
0
【特長】
・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
・走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)
・曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)
・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)
・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。
もっと読むマルチクレーン(低床型)
0
台車感覚で使用できるジブクレーン。
【特長】
・軽量・コンパクトで移動がスムーズ。
・アームの上下移動は油圧式。アーム長さ3段階調節式。
・コンパクトな折りたたみ式でいつでもどこでも使用可能。
【用途】
・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業。
・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業。
・クレーン設備の無い作業現場での吊り上げ移動に最適。
もっと読む1tエンジンクレーン
0
【特長】
・折りたたみ可能で場所を取りません
4つの定位置:1000、 750、 500、 250kgあり
・ハンドポンプタイプ
・ダブルシリンダータイプです
・ハンドルの可動域:210°でどの位置からでもポンピングが可能
・折り畳み可能
・ワークの積み下ろしにも適しています
・全ての位置から簡単にポンピングが可能です
もっと読む600kgパレットクレーン
0
【特長】
・パレット用のクレーンです。
・アーム部に600、400、200kgの3つの定位置があります。
・ポンピングレバーが作業の邪魔にならないよう、可動式になっています。
・フックはスイベルフックを採用しています。
・ハンドポンプが前面にあり、210°どこからでもポンピングが可能です。
・ワークの積み下ろしにも適しています。
【用途】
・工場やガレージで。
もっと読むポータブル門型クレーン(折りたたみ式)
0
【特長】
・超軽量設計です
・折りたたみ式で持ち運び楽々、コンパクトに収納可能です
・工具不要で簡単に組立可能です
・チェーンブロック"CX型"と相性抜群です
【用途】
・屋外や天井クレーンのない現場での荷役搬送に
もっと読む