薄形シリンダ 標準形 単動・片ロッド CQ2シリーズ
全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。
【特長】
・新ボディでさらに使いやすくリフレッシュ!4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます。(Φ12~Φ25は2面)
・設計の自由度が向上
・オートスイッチレールを削除。小型オートスイッチ取付用の丸溝を4面に配置。Φ200まで対応可能に。
・オートスイッチの飛出しがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・オートスイッチ付
もっと読む- CAD:
- 3D