南京錠 鍵通販・販売特集
南京錠 鍵の特集ページです。
打掛錠や南京錠 C-555Nなど南京錠 鍵に関する商品を探せます。
打掛錠
アルミフレーム用打掛錠です。使用環境に応じてサイズを指定してください。
- CAD:
- 2D
- /3D
南京錠 C-555N
ワンタッチロックタイプの黄銅製のキー式南京錠。
【特長】
・ワンタッチロックタイプ : 吊金を奥まで押込と施錠される。
・黄銅製。
【用途】
・フェンス、門扉、点検口。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
スナップ錠 PKWS
汎用的で安価なSUS304製のスナップ錠です。取り付け穴ピッチを参考に現場合わせで取り付けてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
南京錠 C-555
黄銅製のキー式南京錠。
【特長】
・ワンタッチロックタイプ。
・吊金を奥まで押込と施錠される。
【特長】
・フェンス、門扉、点検口。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,582円~
一部当日出荷可能
南京錠 001シリーズ
【特長】
・スタンダードタイプ・吊長タイプ共通
・錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製です
・同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です
・南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです
・キーは3本付属しています
・スタンダードタイプ
・カバンから倉庫まで幅広く使え、サイズバリエーションが豊富です
・吊長タイプ
・倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションです
・ストロングタイプ
・錆に強く優れた耐久性を備えたオールステンレス製です
・吊は切断されにくい特殊鋼焼き入れです
・確実にロックできる両止め式です
・キーは3本付属しています
もっと読む大型打掛錠
【特長】板厚3mm以上の大型扉に取付できる頑丈なステンレス製の打掛錠です。
- CAD:
- 2D
- /3D
ロックシステム 南京錠
0
開放禁止場所の施錠用。
【特長】
・錠穴とキーの設定が共通なので錠が違ってもキー1本で兼用。
【用途】
・開放禁止場所の施錠に使用。
もっと読む