卓上温湿度計通販・販売特集
卓上温湿度計の特集ページです。
環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240やくらし環境温湿度計 みはりん坊Wなど卓上温湿度計に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240
0
季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に最適な環境温湿度計。
【特長】
・乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示
・乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
・熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
・おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
【用途】
・乳幼児やお年寄りのお部屋、公共施設
・家庭介護施設や学校などでの暑熱安全管理、労働現場の安全管理
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
くらし環境温湿度計 みはりん坊W
0
季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に便利な温湿度計。
【特長】
・見やすい大型液晶表示。乾燥指数(VH)、熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示。
・暑熱環境の危険ランクを4段階表示。インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)。
・熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。壁掛とストラップの2通りの設置が可能。
【用途】
・乳幼児やお年寄りのお部屋や寝室、学校、体育館、保育園に最適。
・公共施設や家庭、介護施設や学校などでの暑熱安全管理に便利。
・労働現場の安全管理、工場(鉄鋼、鋳物、食品工場など)、道路工事、建設工事、農作業に最適。
もっと読む温湿度SDデータレコーダー
熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に使用できる温度計・湿度計。
【特長】
・簡単に温度や湿度、熱中症指数(WBGT指数)などを記録し解析できるデータレコーダー。
・温度、湿度、熱中症指数(WBGT指数)、日付、時刻をSDカードに記録。
・記録間隔は1~720分、1分刻みで設定可能(初期設定は10分)。
【用途】
・試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室、化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理。
・食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)。
・作業現場での労務環境、体育館や公共施設、学校での部活動、スポーツの安全管理に。
・ビニールハウスでの作物の育成温湿度管理。
もっと読む通常価格(税別) :
14,220円~
一部当日出荷可能
温湿度計 熱中症注意 丸型
熱中症表示が付いた温湿度計。
【特長】
・熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促すことが出来る。
・温度計、湿度計がついて熱中症注意が同時に確認できる。
・3つのバリエーションより、用途にあわせて選択できる。
【用途】
・家庭、教室、オフィスでの温度、湿度管理に最適。
・夏場の熱中症対策に利用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
2,912円~
一部当日出荷可能
熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)
0
【特長】
・現在の温度・湿度の条件で、注意や警戒度を5段階で表示
・最高、最低の温度湿度表示機能付(00:00分で自動リセット)
・温度・湿度を同時表示
・壁掛け用フック穴/スタンド付
【用途】
・熱中症予防対策に便利
もっと読む熱中症指数計(温度・湿度計付)
【特長】
・測定範囲…温度:0/45℃ 湿度:20/90%RH
・サイズ…直径300×40mm
・重量…900g
・★熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示
・壁掛用
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
【特長】
・簡単に使えるおまかせモード
・熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
・最高値、最低値の自動メモリー機能
・ストラップ付で携帯に便利。壁掛にも可能
・熱中症指数の危険度ランクを表示(注意・警戒・厳重警戒・危険の4ランク)
・熱中症指数のアラーム値を任意に設定(設定範囲21℃~60℃)
・作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能(設定範囲1分~4時間)
【用途】
・日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
・乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・公共施設・保育園・介護施設など
・労務環境の安全管理に作業現場、工場などで
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693
0
見やすい大型画面の壁掛・卓上型 熱中症指数モニター 。
【特長】
・温度、相対湿度のアラーム設定可能
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ
・温度、湿度、WBGT指数と時刻を同時に表示
・壁掛けにも卓上にも使用可能
・最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
【用途】
・日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
・乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館、公共施設・保育園・介護施設など
・労務環境の安全管理に作業現場、工場など
もっと読むデジタル温湿度計 Smart A
見やすい液晶表示を採用したデジタル温湿度計。
【特長】
・光の反射を抑えたフラットパネル液晶で見易くアップ
・広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です
・内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
・スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデル
・外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です
【用途】
・見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に
もっと読む